2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 02 09 500 0007

har-modular 2-row-coupler male

物料编号: 02 09 500 0007


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular 2-row-coupler maleundefined
新支架固定距离

har-modular 2-row-coupler male

物料编号: 02 09 500 0007

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

支架固定距离 用于联接两排, 适用于公连接器 聚酰胺 (PA) 黄

产品详情


类别 附件
系列 har-modular®
附件种类 支架固定距离
附件介绍 用于联接两排
适用于公连接器
特点 2 排耦合器允许将多排 har-modular 模块耦合到一个连接器中。 如果在两个平行的电路板之间安装了几个单独的连接器,由于将连接器焊接在两个电路板上时的公差,插拔力可能会显著增加,导致一个连接器出现不良。 这可以通过将 har-modular 模块排耦合到一个连接器来避免,即使多于两排被耦合在一起。
模块宽度 2.54 mm
极限温度 -55 ... +125 °C
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料(附件) 聚酰胺 (PA)
颜色(附件) 黄
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
包装尺寸 100
净重 0.27 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140573581
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400