产品类别
系列
概述产品
  1. 首页
  2. 系列
  3. 产品

系列

过滤器

产品 11612

Relevance
Han-Modular Dummy Module
可配置

Han ® 空模块 | Han-Modular Dummy Module

物料编号: 09 14 000 9950

单模块

Han Modular 17 DDD Module male
可配置

Han ® DDD 模块 | Han Modular 17 DDD Module male

物料编号: 09 14 017 3001

单模块压接针公头插针: 17导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han DD Quad module male
可配置

Han DD ® Quad 模块 | Han DD Quad module male

物料编号: 09 14 042 3001

双模块压接针公头插针: 42导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)

Han Modular 17 DDD Module female
可配置

Han ® DDD 模块 | Han Modular 17 DDD Module female

物料编号: 09 14 017 3101

单模块压接针母头插针: 17导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han DD Quad module female
可配置

Han DD ® Quad 模块 | Han DD Quad module female

物料编号: 09 14 042 3101

双模块压接针母头插针: 42导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²额定电流: ‌10 A聚碳酸酯 (PC)

Han 4A Push-In, female insert
可配置

插芯 | Han 4A Push-In, female insert

物料编号: 09 20 004 5101

Push-In母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 4导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

Han 3A Push-In, male insert
可配置

插芯 | Han 3A Push-In, male insert

物料编号: 09 20 003 5001

Push-In公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 3导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

Han 3A Push-In, female insert
可配置

插芯 | Han 3A Push-In, female insert

物料编号: 09 20 003 5101

Push-In母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 3导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

Han Q5/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²

插芯 | Han Q5/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²

物料编号: 09 12 005 5001

Push-In公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌16 A尺寸: 3 A插针: 5导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²铜合金镀银

Han 4A Push-In, male insert
可配置

插芯 | Han 4A Push-In, male insert

物料编号: 09 20 004 5001

Push-In公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 4导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²

插芯 | Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²

物料编号: 09 12 005 5101

Push-In母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌16 A尺寸: 3 A插针: 5导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²铜合金镀银

Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2

物料编号: 09 14 945 2101

Domino 模块转接口, 用于预制网线, 大凸片母头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢RAL 7032(卵石灰)

Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1

物料编号: 09 14 945 1101

Domino 模块转接口, 用于预制网线, 小标签母头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢RAL 7032(卵石灰)

Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1

物料编号: 09 14 945 1001

Domino 模块适配器, 用于预制网线, 小标签公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1

物料编号: 09 14 945 1002

Domino 模块小标签绝缘置换连接绝缘位移终端公头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2

物料编号: 09 14 945 2002

Domino 模块大凸片绝缘置换连接绝缘位移终端公头插针: 8额定电流: ‌1 A聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han Domino RJ45 cube, patch cable M2
可配置

Han® Domino RJ45 Cube | Han Domino RJ45 cube, patch cable M2

物料编号: 09 14 945 2001

Domino 模块适配器, 用于预制网线, 大凸片公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

插芯 | Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

物料编号: 09 12 007 5101

Push-In母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 7导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管铜合金镀银

Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²

插芯 | Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²

物料编号: 09 12 007 5001

Push-In公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 7导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管铜合金镀银

Han 70A crimp module 1500V, male

Han ® 70 A 模块 | Han 70A crimp module 1500V, male

物料编号: 09 14 002 3042

单模块压接针公头插针: 2导体截面积: 6 ... 25 mm²额定电流: ‌70 A聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

20 (of11,612)