3. 02 53 900 0004

har-modular T-module male str.with guide

物料编号: 02 53 900 0004


可配置
har-modular T-module male str.with guide

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular T-module male str.with guidehar-modular T-module male str.with guide
可配置 公连接器

har-modular T-module male str.with guide

物料编号: 02 53 900 0004

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

公连接器 直式 PCB 固定: 带导向 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 连接器
标识 T 模块
T 垫块
原件 公连接器
系列 har-modular®
插针端子介绍 直式
连接方式 堆栈
PCB 固定 带导向
模块宽度 10.16 mm
Hot plugging 无
绝缘阻抗 >1011 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插拔次数 ≥ 500
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 1.37 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140197794
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415