中国大陆
ACCES. INCREASER PG 16-21
物料编号: 09 00 000 5052
ACCES. INCREASER PG 16-21
物料编号: 09 00 000 5052
查看价格和供应情况。
产品详情
| 材料(附件) | 金属 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 21.3 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| GTIN | 5713140001374 |
|---|
| eCl@ss | 27140806 减小/增大电缆接头 |
|---|
| ETIM | EC000938 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|