4. 09 00 016 5610

Contact insert bracket 16B

物料编号: 09 00 016 5610


Contact insert bracket 16B

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Contact insert bracket 16BContact insert bracket 16B
固定架

Contact insert bracket 16B

物料编号: 09 00 016 5610

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

固定架 带锁定托架 尺寸: 16 B 金属, 热塑性塑料

产品详情


类别 附件
附件种类 固定架
附件介绍 带锁定托架
尺寸 16 B
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-2)
ELV 状态 符合
材料(附件) 金属
热塑性塑料
表面(附件) 镀锌
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 70 g
原产国 德国
GTIN 5713140193369
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400