中国大陆
GDS A-B/C VERRIEGELUNGSHEBEL.
 物料编号: 09 02 000 9902 
GDS A-B/C VERRIEGELUNGSHEBEL.
物料编号: 09 02 000 9902
  查看价格和供应情况。
属性概览
固定杆
用于C型外壳, 左
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
 产品详情 
|  类别  | 附件 | 
|---|
|  系列  | DIN 41612 | 
|---|
|  附件种类  | 固定杆 | 
|---|
|  附件介绍  | 用于C型外壳 | 
|---|
| 左 | 
|  绝缘组  | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | 
|---|
|  材料(附件)  | 热塑性塑料 | 
|---|
|  颜色(附件)  | RAL 7032(卵石灰) | 
|---|
|  材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0 | 
|---|
|  RoHS  | 符合 | 
|---|
|  ELV 状态  | 符合 | 
|---|
|  China RoHS  | e | 
|---|
|  REACH 附件 XVII 物质  | 不包含 | 
|---|
|  REACH 附件 XIV 物质  | 不包含 | 
|---|
|  REACH SVHC 物质  | 不包含 | 
|---|
|  加州 65 号提案物质  | 不包含 | 
|---|
|  铁路分类  | F1/I2 按照NFF 16-101/102 | 
|---|
|  包装尺寸  | 1 | 
|---|
|  净重  | 0.9 g | 
|---|
|  原产国  | 德国 | 
|---|
|  欧洲海关关税号  | 85389099 | 
|---|
|  GTIN  | 5713140003002 | 
|---|
|  eCl@ss  | 27440292 连接器组件(附件) | 
|---|
|  ETIM  | EC002943 | 
|---|
|  UNSPSC 24.0  | 39121400 | 
|---|