2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 混合连接器
  7. 电源和信号
  8. 09 02 000 9922

DIN-Signal fixing bracket right

物料编号: 09 02 000 9922


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal fixing bracket rightundefined
C型安装托架

DIN-Signal fixing bracket right

物料编号: 09 02 000 9922

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

C型安装托架 适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 右 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 C型安装托架
附件介绍 适用于公连接器
适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
单体固定装置
右
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 100
净重 1.74 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140003095
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400