电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电路板连接器
  8. 09 02 000 9953

BEFESTIGUNGSELEMENT R 1

物料编号: 09 02 000 9953


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

BEFESTIGUNGSELEMENT R 1undefined
R型锁止元件

BEFESTIGUNGSELEMENT R 1

物料编号: 09 02 000 9953

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

R型锁止元件 用于印刷电路板上的逆向型公连接器, R 1 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 R型锁止元件
附件介绍 用于印刷电路板上的逆向型公连接器
R 1
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 100
净重 0.71 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140003170
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400