4. 09 06 000 9561

DIN-Power crimp 2,M, PL2, 2500 reel

物料编号: 09 06 000 9561


DIN-Power crimp 2,M, PL2, 2500 reel

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压接针

DIN-Power crimp 2,M, PL2, 2500 reel

物料编号: 09 06 000 9561

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 公针 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端 导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm² AWG 26 ... AWG 20

产品详情


类别 插针
插针类型 压接针
系列 DIN 41612
插针适用于 DIN 41612 FM型
DIN 41612 2F型
DIN 41612 F9型
接线方式 压接针
公母类型 公针
制造过程 冲压针
包装内容 2500卷装针
性能等级 2
符合 IEC 60603-2 标准
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.56 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 20
线芯外径 0.8 ... ‌2 mm
接触电阻 20 mΩ
剥线长度 3.5 ... 4 mm
插拔次数 400
拉伸强度 15 ... ‌60 N
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 910 g
原产国 德国
GTIN 5713140009783
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522