4. 09 06 000 9986

DIN-Power insert for LED

物料编号: 09 06 000 9986


DIN-Power insert for LED

图片仅供参考。请参阅产品说明。

用于外壳的插芯

DIN-Power insert for LED

物料编号: 09 06 000 9986

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

用于外壳的插芯 用于 55 mm 高度, 适合 D 20/2 壳式底座 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 用于外壳的插芯
附件介绍 用于 55 mm 高度
适合 D 20/2 壳式底座
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 50
净重 3.403 g
原产国 德国
GTIN 5713140010277
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400