4. 09 06 000 9996

RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 15

物料编号: 09 06 000 9996


RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 15

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 15RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 15
B锁止元件

RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 15

物料编号: 09 06 000 9996

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

B锁止元件 适用于公连接器, 有编码, 右, 15 mm, 多固定, 带M2.5螺母 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 B锁止元件
附件介绍 适用于公连接器
有编码
右
15 mm
多固定
带M2.5螺母
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 2.09 g
原产国 德国
GTIN 5713140010352
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400