4. 09 06 015 2931

GDS A-H 15 STI-F-V

物料编号: 09 06 015 2931


GDS A-H 15 STI-F-V

图片仅供参考。请参阅产品说明。

GDS A-H 15 STI-F-VGDS A-H 15 STI-F-V
公连接器

GDS A-H 15 STI-F-V

物料编号: 09 06 015 2931

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 Faston接线方式 额定电流: ‌15 A 插针: 15 直式 铜合金 镀银 界面端 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
标识 H15型
原件 公连接器
系列 DIN 41612
插针端子介绍 直式
接线方式 Faston接线方式
连接方式 PCB至电缆
飞线
针数 15
插针布局 d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置4、8……28、32
前接触针位置 z32
PCB 固定 带固定法兰
性能等级 1
符合 IEC 60603-2 标准
Hot plugging 无
针间距(插拔端) 6.5 mm
10.16 mm
额定电流 15 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 4.5 mm
爬电距离 8 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 8 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 90 N
拔出力 90 N
插拔次数 500
测试电压U r.m.s. 3.1 kV (接头-接头)
3.1 kV (接点-地)
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 60603-2
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 20 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140010888
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415