中国大陆
RASTELEMENT MIT COD. RECHTS.
物料编号: 09 06 900 9996
RASTELEMENT MIT COD. RECHTS.
物料编号: 09 06 900 9996
查看价格和供应情况。
属性概览
B锁止元件
适用于公连接器, 有编码, 右, 15 mm, 多固定, 带M2.5螺母
金属化塑料
金属
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | DIN 41612 |
|---|
| 附件种类 | B锁止元件 |
|---|
| 附件介绍 | 适用于公连接器 |
|---|
| 有编码 |
| 右 |
| 15 mm |
| 多固定 |
| 带M2.5螺母 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(附件) | 金属化塑料 |
|---|
| 颜色(附件) | 金属 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 铁路分类 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 2.21 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140014671 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|