4. 09 06 901 9935

RASTELEMENT BR 15MM

物料编号: 09 06 901 9935


RASTELEMENT BR 15MM

图片仅供参考。请参阅产品说明。

B锁止元件

RASTELEMENT BR 15MM

物料编号: 09 06 901 9935

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

B锁止元件 适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座, 带M 2.5螺母,符合DIN EN ISO 4036, 右 金属化塑料 金属

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 B锁止元件
附件介绍 适用于公连接器
适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
单体固定装置
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
带M 2.5螺母,符合DIN EN ISO 4036
右
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(附件) 金属化塑料
颜色(附件) 金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 2.09 g
原产国 德国
GTIN 5713140014725
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400