2. 系列
  3. 产品
  4. 09 10 000 0800

Han 1A-base angled

物料编号: 09 10 000 0800


可配置
Han 1A-base angled

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-base angledHan 1A-base angledHan 1A-base angled
可配置不封底安装底座

Han 1A-base angled

物料编号: 09 10 000 0800

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 弯式 尺寸: 1 A 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): TPE

产品详情


类别 上売/底座
系列 Han® 1A
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 弯式
尺寸 1 A
详细资料 使用 2 个固定螺钉 M3
Han-Easy Lock® false
极限温度 [-40] ... [+90 °C]
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩 [‌0,3 Nm] M3固定螺栓
重新锁定次数 10
防护等级符合 IEC 60529 IP65
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) TPE
颜色(密封件) 黄
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
认证 CE
DNV GL
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 11 g
原产国 德国
GTIN 5713140164130
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页