2. 系列
  3. 09 10 000 9901

Han 1A-coding clip red

物料编号: 09 10 000 9901


Han 1A-coding clip red

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-coding clip redHan 1A-coding clip red
编码件

Han 1A-coding clip red

物料编号: 09 10 000 9901

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

编码件 聚酰胺 (PA) 红色 每件10个

产品详情


类别 附件
系列 Han® 1A
附件种类 编码件
包装内容 每件10个
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料(附件) 聚酰胺 (PA)
颜色(附件) 红色
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 3.445 g
原产国 德国
GTIN 5713140193567
eCl@ss 27440203 工业连接器编码
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页