2. 系列
  3. 产品
  4. 09 10 000 9909

Han 1A-sealing plug

物料编号: 09 10 000 9909


Han 1A-sealing plug

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-sealing plugHan 1A-sealing plug
盲孔封圈

Han 1A-sealing plug

物料编号: 09 10 000 9909

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

盲孔封圈 用于单线密封件,实现部分组装 聚碳酸酯 (PC) 黑色

产品详情


类别 附件
系列 Han® 1A
附件种类 盲孔封圈
附件介绍 用于单线密封件,实现部分组装
包装内容 每件20个
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(附件) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
欧洲海关关税号 39269097
包装尺寸 1
净重 1.2 g
原产国 台湾
GTIN 5713140191464
eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431