3. 09 10 004 3001

Han 1A-M12-m D-coded, latch

物料编号: 09 10 004 3001


可配置
Han 1A-M12-m D-coded, latch

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-M12-m D-coded, latchHan 1A-M12-m D-coded, latch
可配置 插芯

Han 1A-M12-m D-coded, latch

物料编号: 09 10 004 3001

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 额定电流: ‌4 A 尺寸: 1 A 插针: 4 +屏蔽 导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm² 压入式连接

产品详情


类别 插芯
系列 Han® 1A
接线方式 压接针
锁定类型 压入式连接
公母类型 公头
尺寸 1 A
屏蔽 带电缆扎带
带电线保护 否
针数 4
更多插针 +屏蔽
接地针 否
详细资料 请单独订购压接针。
单独订购上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
插芯不兼容 09 10 000 0800(不封底安装底座,弯式)
详细资料 Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
额定电压 48 V AC
60 V DC
额定电流 ‌ 4 A
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -40 ... +90 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 26 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140185524
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522