3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® 1A
  7. 附件
  8. 09 10 004 9901

Han 1A-single wire sealing-04-c

物料编号: 09 10 004 9901


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-single wire sealing-04-cundefinedHan 1A-single wire sealing-04-c
单线密封件

Han 1A-single wire sealing-04-c

物料编号: 09 10 004 9901

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

单线密封件 硅酮, 用于 4 根插针

产品详情


类别 附件
附件种类 单线密封件
附件介绍 硅酮
用于 4 根插针
公母类型 公头
母头
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
包装尺寸 10
净重 0.744 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 40169300
GTIN 5713140191471
eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400