国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 09 10 012 3001

Han 1A-12-c-m latch

物料编号: 09 10 012 3001


可配置
Han 1A-12-c-m latch

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-12-c-m latchHan 1A-12-c-m latchHan 1A-12-c-m latch
可配置 插芯

Han 1A-12-c-m latch

物料编号: 09 10 012 3001

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 额定电流: ‌6.5 A 尺寸: 1 A 插针: 12 导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm² 压入式连接

产品详情


类别 插芯
系列 Han® 1A
接线方式 压接针
锁定类型 压入式连接
公母类型 公头
尺寸 1 A
带电线保护 否
针数 12
接地针 否
详细资料 请单独订购压接针。
单独订购单线密封件或上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
详细资料 Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流 6.5 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 30 V
额定电流按照UL 5 A AWG 20
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -40 ... +90 °C
插拔次数 100
插拔次数_COOP ≥
防护等级符合 IEC 60529 IP20
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 10.71 g
原产国 德国
GTIN 5713140185647
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522