3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® 1A
  7. 附件
  8. 09 10 012 9900

Han 1A-single wire sealing-12-c

物料编号: 09 10 012 9900


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-single wire sealing-12-cundefinedHan 1A-single wire sealing-12-c
单线密封件

Han 1A-single wire sealing-12-c

物料编号: 09 10 012 9900

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

单线密封件 硅酮, 用于 12 根插针

产品详情


类别 附件
附件种类 单线密封件
附件介绍 硅酮
用于 12 根插针
公母类型 公头
母头
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
包装尺寸 10
净重 0.98 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 40169300
GTIN 5713140191495
eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400