3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 电池连接器
  5. 产品
  6. Han® HPR Single Pole
  7. 09 11 000 9941

Frame 4xHC250-M (invers)

物料编号: 09 11 000 9941


Frame 4xHC250-M (invers)

图片仅供参考。请参阅产品说明。

支架

Frame 4xHC250-M (invers)

物料编号: 09 11 000 9941

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

支架 用于公插芯, 4x Han® HC Modular 250 尺寸: 24 B

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR
附件种类 支架
附件介绍 用于公插芯
4x Han® HC Modular 250
尺寸 24 B
拧紧力矩 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
PFAS 无
材料(附件) 金属
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 53 g
原产国 德国
GTIN 5713140193864
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466