2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. Han® HC Modular 插芯
  6. 框架
  7. 09 11 000 9972

Han 2 HC-FRAMES FOR Han HC 650A

物料编号: 09 11 000 9972


Han 2 HC-FRAMES FOR Han HC 650A

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 2 HC-FRAMES FOR Han HC 650AHan 2 HC-FRAMES FOR Han HC 650A
支架

Han 2 HC-FRAMES FOR Han HC 650A

物料编号: 09 11 000 9972

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

支架 用于公插芯, 用于母插芯, 2x Han® HC Modular 650 尺寸: 24 B

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR
附件种类 支架
附件介绍 用于公插芯
用于母插芯
2x Han® HC Modular 650
尺寸 24 B
拧紧力矩 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
‌1.5 Nm 十字头螺栓
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(附件) 金属
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 89.34 g
原产国 德国
GTIN 5713140015845
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页