5. 附件
  6. 适配器
  7. 09 12 000 9905

PC BOARD ADAPTOR FOR Han Q 5/0

物料编号: 09 12 000 9905


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PC BOARD ADAPTOR FOR Han Q 5/0undefined
PCB适配器

PC BOARD ADAPTOR FOR Han Q 5/0

物料编号: 09 12 000 9905

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB适配器 5 针, 用于Han® Q 5/0 额定电流: ‌10 A 聚碳酸酯 (PC)

产品详情


类别 附件
附件种类 PCB适配器
附件介绍 5 针
用于Han® Q 5/0
公母类型 公头
母头
详细资料 适用于最大 2.4 mm 的 PCB
额定电流 ‌ 10 A
额定电压相-地 230 V
额定电圧相-相 400 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +125 °C
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 10
净重 3.94 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140016309
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415