5. 附件
  6. 适配器
  7. 09 12 000 9908

PCB Adapter Han Q 7/0; 2,4mm board

物料编号: 09 12 000 9908


PCB Adapter Han Q 7/0; 2,4mm board

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PCB适配器

PCB Adapter Han Q 7/0; 2,4mm board

物料编号: 09 12 000 9908

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB适配器 用于Han® Q 7/0 额定电流: ‌7.5 A 聚碳酸酯 (PC)

产品详情


类别 附件
附件种类 PCB适配器
附件介绍 用于Han® Q 7/0
公母类型 母头
详细资料 适用于最大 2.4 mm 的 PCB
额定电流 ‌ 7.5 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +125 °C
ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 2.8 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140016316
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415