国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 适配器
  7. 09 12 012 9901

Han Q12/0 PCB Adapter

物料编号: 09 12 012 9901


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Q12/0 PCB Adapterundefined
PCB适配器

Han Q12/0 PCB Adapter

物料编号: 09 12 012 9901

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB适配器 用于Han® Q 12/0 额定电流: ‌7.5 A 聚碳酸酯 (PC)

产品详情


类别 附件
附件种类 PCB适配器
附件介绍 用于Han® Q 12/0
公母类型 母头
详细资料 适用于最大 2.4 mm 的 PCB
额定电流 ‌ 7.5 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +125 °C
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
包装尺寸 10
净重 3.88 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140018075
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415