4. 09 14 000 8200

Flexbox bellows seal insert med 5-16mm

物料编号: 09 14 000 8200


Flexbox bellows seal insert med 5-16mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Flexbox bellows seal insert med 5-16mmFlexbox bellows seal insert med 5-16mm
电缆密封圈

Flexbox bellows seal insert med 5-16mm

物料编号: 09 14 000 8200

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆密封圈 NBR RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆密封圈
夹持范围 5 ... 16 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) RAL 9005(乌黑)
欧洲海关关税号 40169300
包装尺寸 10
净重 4.856 g
原产国 台湾
GTIN 5713140191686
eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400