3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 附件
  8. 09 14 000 8300

Flexbox bellows seal insert large 9-24mm

物料编号: 09 14 000 8300


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Flexbox bellows seal insert large 9-24mmundefined
电缆密封圈

Flexbox bellows seal insert large 9-24mm

物料编号: 09 14 000 8300

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆密封圈 NBR RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆密封圈
夹持范围 9 ... 24 mm
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) RAL 9005(乌黑)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 10
净重 7.2 g
原产国 台湾
欧洲海关关税号 40169300
GTIN 5713140191693
eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400