中国
Han QINTAX MALE + FEMALE
物料编号: 09 14 000 9915
Han QINTAX MALE + FEMALE
物料编号: 09 14 000 9915
查看价格和供应情况。
属性概览
适配器
金属
金属
适配器: Han-Quintax®
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 适配器 |
|---|
| 附件介绍 | 金属 |
|---|
| 适配器 | Han-Quintax® |
|---|
| 公母类型 | 公头 |
|---|
| 母头 |
| 详细资料 | 可选至铰链式框架的屏蔽连接。 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料(附件) | 金属 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 16.197 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140018570 |
|---|
| eCl@ss | 27440201 工业插头连接器接头板 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121469 |
|---|