5. 附件
  6. 适配器
  7. 09 14 002 2703

Han 40A PCB module, female

物料编号: 09 14 002 2703


Han 40A PCB module, female

图片仅供参考。请参阅产品说明。

母头

Han 40A PCB module, female

物料编号: 09 14 002 2703

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

母头 额定电流: ‌40 A 聚碳酸酯 (PC)

产品详情


类别 附件
附件种类 PCB适配器
附件介绍 用于Han® 40 A轴向模块
公母类型 母头
额定电流 ‌ 40 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +125 °C
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
规格 IEC 61373 类别 1 B 级
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 22.26 g
原产国 德国
GTIN 5713140019737
eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552