5. 附件
  6. 保护罩
  7. 09 15 000 5401

R 15 COVER THERMOPLASTIC

物料编号: 09 15 000 5401


R 15 COVER THERMOPLASTIC

图片仅供参考。请参阅产品说明。

盖子

R 15 COVER THERMOPLASTIC

物料编号: 09 15 000 5401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

盖子 带固定绳, 热塑性塑料 螺钉锁扣 防护等级: IP65

产品详情


类别 上売/底座
系列 R 15
上壳/底座类型 盖子
上壳/底座介绍 带固定绳
热塑性塑料
锁定类型 螺钉锁扣
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 9.56 g
原产国 德国
GTIN 5713140021792
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467