2. 系列
  3. 09 15 100 0401

M23 Hood 3-7 mm

物料编号: 09 15 100 0401


可配置
M23 Hood 3-7 mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 Hood 3-7 mmM23 Hood 3-7 mmM23 Hood 3-7 mm
可配置 电缆底座

M23 Hood 3-7 mm

物料编号: 09 15 100 0401

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

电缆底座 EMC版 尺寸: M23 螺钉锁扣 顶出线 材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金 镀镍 防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

产品详情


类别 上売/底座
标识 Signal
系列 圆形连接器 M23
上壳/底座类型 电缆底座
上壳/底座介绍 EMC版
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 M23
版本 顶出线
极限温度 -40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP67 锁定状态
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
夹持范围 3 ... 7 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
表面(上壳/底座) 镀镍
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 5
净重 64 g
原产国 德国
GTIN 5713140183964
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
ETIM EC003556
UNSPSC 24.0 39121405
上一页
下一页