中国
M23 06 Male-C
物料编号: 09 15 106 3001
可配置
M23 06 Male-C
物料编号: 09 15 106 3001
查看价格和供应情况。
属性概览
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
产品详情
| 类别 | 插芯 |
|---|
| 标识 | Signal |
|---|
| 原件 | 插芯 |
|---|
| 系列 | 圆形连接器 M23 |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 公头 |
|---|
| 带电线保护 | 否 |
|---|
| 针数 | 6 |
|---|
| 详细资料 | 请单独订购压接针。 |
|---|
| 6x 2 mm |
| 导体截面积 (mm²) | 0.75 ... 2.5 mm² |
|---|
| 额定电流 | 20 A |
|---|
| 额定电压 | 300 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 2.5 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 绝缘阻抗 | >1010 Ω |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(插芯) | 白 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 5 |
|---|
| 净重 | 2.318 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140187023 |
|---|
| eCl@ss | 27440223 用于圆形连接器的触点插件 |
|---|
| ETIM | EC003557 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121421 |
|---|