2. 系列
  3. 产品
  4. 09 15 112 2702

M23 12 Female -solder (termination)

物料编号: 09 15 112 2702


可配置
M23 12 Female -solder (termination)

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置插芯

M23 12 Female -solder (termination)

物料编号: 09 15 112 2702

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 焊接接线 母头 聚酰胺 (PA) 白 额定电流: ‌8 A 插针: 12 导体截面积: 1 mm² 最大值 铜合金 镀金

产品详情


类别 插芯
标识 Signal
原件 插芯
系列 圆形连接器 M23
接线方式 焊接接线
公母类型 母头
带电线保护 false
针数 12
导体截面积 (mm²) 1 mm² 最大值
额定电流 8 A
额定电压 200 V
额定脉沖电压 2.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
插拔次数 500
ECHA SCIP 编号 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 白
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 5
净重 9 g
原产国 德国
GTIN 5713140163034
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页