国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 09 15 117 3101

M23 17 Female -C

物料编号: 09 15 117 3101


可配置
M23 17 Female -C

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 17 Female -CM23 17 Female -C
可配置 插芯

M23 17 Female -C

物料编号: 09 15 117 3101

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) 白 额定电流: ‌8 A 插针: 17 导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 Signal
原件 插芯
系列 圆形连接器 M23
接线方式 压接针
公母类型 母头
带电线保护 否
针数 17
详细资料 请单独订购压接针。
17x 1 mm
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 1.5 mm²
额定电流 8 A
额定电压 160 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >106 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 白
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 5
净重 3.5 g
原产国 德国
GTIN 5713140187153
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421