2. 系列
  3. 产品
  4. 09 15 119 3101

M23 19 Female -C

物料编号: 09 15 119 3101


可配置
M23 19 Female -C

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 19 Female -CM23 19 Female -C
可配置插芯

M23 19 Female -C

物料编号: 09 15 119 3101

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) 白 插针: 19 导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 Signal
原件 插芯
系列 圆形连接器 M23
接线方式 压接针
公母类型 母头
带电线保护 false
针数 19
特殊插针数 3x 辅助插针
信号针数 16
特殊插针规格 辅助插针
详细资料 请单独订购压接针。
16x 1 mm
3x 1.5 mm
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 1.5 mm²
污染等级(特殊插针) 3
额定电流(特别插针) 10 A
额定脉沖电压(特别插针) 1.5 kV
额定电流(信号) 8 A
额定电压(信号) 100 V
额定脉沖电压(信号) 1.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电压(特别插针) 100 V
绝缘阻抗 >106 Ω
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
插拔次数 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 白
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 5
净重 3.895 g
原产国 德国
GTIN 5713140163089
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页