2. 系列
  3. 产品
  4. 09 15 606 3101

M23 P 5+PE Female -C

物料编号: 09 15 606 3101


可配置
M23 P 5+PE Female -C

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置插芯

M23 P 5+PE Female -C

物料编号: 09 15 606 3101

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) 蓝 额定电流: ‌28 A 插针: 6 导体截面积: 0.75 ... 4 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 Power
原件 插芯
系列 圆形连接器 M23
接线方式 压接针
公母类型 母头
带电线保护 false
针数 6
特殊插针数 1x 接地针
电源针数 5
特殊插针规格 接地针
接地针 false
FE插针 false
详细资料 请单独订购压接针。
6x 2 mm
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 4 mm²
额定电流 28 A
额定电压 600 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1013 Ω
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
插拔次数 500
测试电压U r.m.s. 4 kV
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 5
净重 6.118 g
原产国 德国
GTIN 5713140187375
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页