4. 09 26 024 3201

GDS A-F 24 F 1-C

物料编号: 09 26 024 3201


GDS A-F 24 F 1-C

图片仅供参考。请参阅产品说明。

GDS A-F 24 F 1-CGDS A-F 24 F 1-C
母连接器

GDS A-F 24 F 1-C

物料编号: 09 26 024 3201

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

母连接器 压接针 插针: 24 编码: 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
标识 2F型
原件 母连接器
系列 DIN 41612
接线方式 压接针
连接方式 飞线
针数 24
编码 不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
详细资料 请单独订购压接针。
Hot plugging 无
插针排 3
针间距(接线端) 3.81 mm
5.08 mm
针间距(插拔端) 3.81 mm
5.08 mm
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 1.6 mm
爬电距离 3 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 15 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 37 N
拔出力 37 N
测试电压U r.m.s. 1.55 kV (接头-接头)
2.5 kV (接点-地)
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 10.42 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140042537
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415