5. 上売/底座
  6. 用于工业应用
  7. 09 30 010 0498

Han 10B split hood

物料编号: 09 30 010 0498


Han 10B split hood

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Split Hood

Han 10B split hood

物料编号: 09 30 010 0498

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Split Hood 尺寸: 10 B 高结构 双锁扣 顶出线 2x 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® B
上壳/底座类型 Split Hood
型 高结构
锁定类型 双锁扣
尺寸 10 B
版本 顶出线
电缆入口数量 2
出线孔 2x
应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
详细资料 请单独订购电缆出线密封圈。
包装内容 2件半个的分体式上壳
2x M4 螺钉
Han-Easy Lock® 否
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
材料(密封件) NBR
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 120 g
原产国 中国
GTIN 5713140164499
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466