2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 适配器
  7. 09 33 000 9880

Han 40EEE PCB adapter

物料编号: 09 33 000 9880


Han 40EEE PCB adapter

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 40EEE PCB adapterHan 40EEE PCB adapter
PCB适配器

Han 40EEE PCB adapter

物料编号: 09 33 000 9880

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB适配器 用于 Han® 40 EEE 压接插芯 额定电流: ‌16 A 插针: 40 铜合金 镀银 聚碳酸酯 (PC)

产品详情


类别 附件
附件种类 PCB适配器
附件介绍 用于 Han® 40 EEE 压接插芯
公母类型 公头
母头
尺寸 16 B
针数 40
额定电流 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 52.82 g
原产国 德国
GTIN 5713140190696
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415