国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 09 33 000 9987

Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief

物料编号: 09 33 000 9987


Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Snap Latching Parts w/o StrainReliefHan-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
锁扣组件

Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief

物料编号: 09 33 000 9987

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

锁扣组件 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 2个锁定组件

产品详情


类别 附件
系列 Han-Snap®
附件种类 锁扣组件
包装内容 2个锁定组件
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌0.8 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP20
保持力 ‌200 N 无导向
‌300 N 带导向
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 9.2 g
原产国 德国
GTIN 5713140050648
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400