5. 系列
  6. Han-Snap®
  7. 底座外壳
  8. 09 33 006 0401

Han SNAP PLASTIC HOUSING

物料编号: 09 33 006 0401


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han SNAP PLASTIC HOUSINGundefined
底座外壳

Han SNAP PLASTIC HOUSING

物料编号: 09 33 006 0401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底座外壳 尺寸: 6 B 压入式连接 顶/侧出线 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Snap®
上壳/底座类型 底座外壳
尺寸 6 B
版本 顶/侧出线
锁定类型 压入式连接
包装内容 两个半边底座配备盲塞
拧紧力矩 0.8 Nm
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
保持力 ≥300 N 锁定状态
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
包装尺寸 1
净重 50 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140050716
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466