2. 系列
  3. 产品
  4. 09 33 024 0401

09330240401Han SNAP SHELL HOUSING

物料编号: 09 33 024 0401


09330240401Han SNAP SHELL HOUSING

图片仅供参考。请参阅产品说明。

09330240401Han SNAP SHELL HOUSING09330240401Han SNAP SHELL HOUSING
底座外壳

09330240401Han SNAP SHELL HOUSING

物料编号: 09 33 024 0401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底座外壳 尺寸: 24 B 压入式连接 顶/侧出线 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Snap®
上壳/底座类型 底座外壳
锁定类型 压入式连接
尺寸 24 B
版本 顶/侧出线
包装内容 两个半边底座配备盲塞
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩 ‌0.8 Nm
保持力 ≥300 N 锁定状态
ECHA SCIP 编号 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 铅
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 75 g
原产国 德国
GTIN 5713140051720
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466