3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于高达 200 °C 的极端温度的 Han® High Temp
  7. Einsätze
  8. 09 33 816 2604

Han High Temp 16E-c Male

物料编号: 09 33 816 2604


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han High Temp 16E-c Maleundefined
可配置插芯

Han High Temp 16E-c Male

物料编号: 09 33 816 2604

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 液晶聚合物 (LCP) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 16 B 插针: 16 导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 Han E® High Temp
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 16 B
针数 16
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 0.5 ... 2.5 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 20 ... AWG 14
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
极限温度 -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
包装尺寸 1
净重 68.4 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140185876
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522