5. 附件
  6. 保护罩
  7. 09 39 010 5410

Han 10HP Direct cover device side

物料编号: 09 39 010 5410


Han 10HP Direct cover device side

图片仅供参考。请参阅产品说明。

保护盖

Han 10HP Direct cover device side

物料编号: 09 39 010 5410

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于设备端, 带固定绳 尺寸: 10 B 螺钉锁扣 不锈钢 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC) RAL 7037(土灰) 材料(密封件): NBR 防护等级: IP66

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HP Direct B
附件种类 保护盖
附件介绍 用于设备端
带固定绳
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 10 B
极限温度 -40 ... +120 °C
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP66
ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 不锈钢
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 78.25 g
原产国 中国
GTIN 5713140192300
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467