3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 保护罩
  7. 09 40 000 9818

Han HC350 screw insulation cover

物料编号: 09 40 000 9818


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新保护盖

Han HC350 screw insulation cover

物料编号: 09 40 000 9818

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于电缆套管 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)

产品详情


类别 附件
系列 Han® HC Modular
标识 350
上壳/底座系列 Han® HPR VarioShell
附件种类 保护盖
附件介绍 用于电缆套管
额定电压 4,000 V
额定脉沖电压 18 kV
污染等级 3
过电压类别 II
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
包装尺寸 2
净重 50.675 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140322684
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467