2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 保护罩
  7. 09 40 000 9819

Han HC650 screw insulation cover

物料编号: 09 40 000 9819


新
Han HC650 screw insulation cover

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han HC650 screw insulation coverHan HC650 screw insulation cover
新保护盖

Han HC650 screw insulation cover

物料编号: 09 40 000 9819

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于电缆套管 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)

产品详情


类别 附件
标识 650
上壳/底座系列 Han® HPR VarioShell
系列 Han® HC Modular
附件种类 保护盖
附件介绍 用于电缆套管
额定电压 4000 V
额定脉沖电压 18 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
过电压类别 II
ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 60.5 g
原产国 中国
GTIN 5713140322691
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
上一页
下一页