2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 保护罩
  7. 09 40 003 5401

Han 3HPR-C-TL-w/o cord- black chrome

物料编号: 09 40 003 5401


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 3HPR-C-TL-w/o cord- black chromeundefined
保护盖

Han 3HPR-C-TL-w/o cord- black chrome

物料编号: 09 40 003 5401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于不封底安装底座, 用于表面安装底座 尺寸: 3 A 开关锁扣 不锈钢 材料 (上壳/底座): 压铸锌 黑色镀铬 RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP65, IP68

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR
附件种类 保护盖
附件介绍 用于不封底安装底座
用于表面安装底座
尺寸 3 A
锁定类型 开关锁扣
极限温度 -40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP68
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 黑色镀铬
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣) 不锈钢
RoHS 不符合
ELV 状态 不符合
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
包装尺寸 10
净重 46.9 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140191983
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
上一页
下一页