5. 上売/底座
  6. 用于恶劣环境条件
  7. 09 40 006 0413

Han 6HPR Hood Top Entry PG29 Screw lock

物料编号: 09 40 006 0413


Han 6HPR Hood Top Entry PG29 Screw lock

图片仅供参考。请参阅产品说明。

上壳

Han 6HPR Hood Top Entry PG29 Screw lock

物料编号: 09 40 006 0413

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 6 B 螺钉锁扣 不锈钢 顶出线 1x Pg 29 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HPR
上壳/底座类型 上壳
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 6 B
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x Pg 29
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
萘
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣) 不锈钢
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
UKCA
DNV GL
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 395 g
原产国 德国
GTIN 5713140057258
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466