3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 电池连接器
  5. 产品
  6. Han® HPR Single Pole
  7. 09 40 024 9912

Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3XHC350

物料编号: 09 40 024 9912


Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3XHC350

图片仅供参考。请参阅产品说明。

支架

Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3XHC350

物料编号: 09 40 024 9912

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

支架 用于母插芯, 3x Han® HC Modular 350 尺寸: 24 B

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
附件种类 支架
附件介绍 用于母插芯
3x Han® HC Modular 350
尺寸 24 B
包装内容 2x 定距螺栓 (AF 7)
4x M4 螺钉
4x 垫圈 SK S4
拧紧力矩 ‌6 Nm 定距螺栓
‌1.5 Nm M4固定螺栓
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
PFAS 无
材料(附件) 金属
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 26 g
原产国 德国
GTIN 5713140058286
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466